Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M10 30.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Essentra cikkszám:

10375594

Gyártói cikkszám:

425012500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 829,3873 Ft
250 - 999 496,3536 Ft
1000 + 435,3876 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

20.735 Ft

25 x 829,3873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 8.0 mm
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Menetméret M10
Menethossz 30.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Natúr
Szabványok DIN 912
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot