Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M10 60.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Essentra cikkszám:

10375624

Gyártói cikkszám:

425014000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 992,6524 Ft
250 - 999 632,8118 Ft
1000 + 580,5533 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

24.816 Ft

25 x 992,6524 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 8.0 mm
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 10.0 mm
Menetméret M10
Menethossz 60.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Natúr
Szabványok DIN 912
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot