Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Hatlap hajtás M10 60.0 mm PA

A belső kulcsnyílású csavar natúr poliamidból készül. Általában gépeknél használják, ahol a csavart imbuszkulccsal húzzák be.
Essentra cikkszám:

10400487

Gyártói cikkszám:

50M100150S060

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 128,1584 Ft
2500 - 9999 115,3425 Ft
10000 + 103,8075 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

64.079 Ft

500 x 128,1584 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 8.0 mm
Menetméret M10
Menethossz 60.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot