Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Torx hajtás M6 20.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10359075

Gyártói cikkszám:

187102470409

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.005,1752 Ft
50 - 99 2.658,4505 Ft
100 + 2.542,83 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

30.052 Ft

10 x 3.005,1752 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 4.4 mm
Menethossz 20.0 mm
Osztókör átmérője 1.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot