Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Torx hajtás M6 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10359082

Gyártói cikkszám:

187102570409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.952,4009 Ft
25 - 99 3.496,9423 Ft
100 + 3.344,8489 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

19.762 Ft

5 x 3.952,4009 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 4.4 mm
Menethossz 25.0 mm
Osztókör átmérője 1.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot