Menü Keresés

Csavar Belső kulcsnyílású Torx hajtás M6 40.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10359105

Gyártói cikkszám:

187102770409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 4.635,267 Ft
25 - 99 4.100,5649 Ft
100 + 3.922,2807 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

23.176 Ft

5 x 4.635,267 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 4.4 mm
Menethossz 40.0 mm
Osztókör átmérője 1.0 mm
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot