Menü Keresés

Csavar Alacsony fej Torx hajtás M4 8.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10359181

Gyártói cikkszám:

187103570409

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 951,8807 Ft
50 - 99 761,7126 Ft
100 + 698,1864 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.519 Ft

10 x 951,8807 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Menethossz 8.0 mm
Osztókör átmérője 0.7 mm
Fej típusa Alacsony fej
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot