Menü Keresés

Csavar Alacsony fej Torx hajtás M3 25.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra cikkszám:

10359365

Gyártói cikkszám:

187105370409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 5.020,1622 Ft
25 - 99 4.016,3379 Ft
100 + 3.681,7434 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

25.101 Ft

5 x 5.020,1622 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 1.5 mm
Menethossz 25.0 mm
Osztókör átmérője 1.0 mm
Fej típusa Alacsony fej
Csavar típusa Sapkás csavar
Szín Barna
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliéter-éterketon

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot