Belső kulcsnyílású fejes csavarok Torx fejjel. Számos méretben rendelhetők poliéter-éterkar kivitelben
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Menethossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.051,113 Ft - 1.433,5164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.387,8844 Ft - 1.892,3978 Ft | 10 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.205,9903 Ft - 2.607,3557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.344,8489 Ft - 3.952,4009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
473,6128 Ft - 645,6266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
617,9434 Ft - 842,7222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
938,792 Ft - 1.279,8623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.051,113 Ft - 1.433,5164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.853,132 Ft - 2.526,6473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.205,9903 Ft - 2.607,3557 Ft | 20 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.035,0261 Ft - 1.411,8025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
826,5395 Ft - 1.126,7421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.163,3245 Ft - 1.586,664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.532,2697 Ft - 2.089,5072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
890,6819 Ft - 1.214,1729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.051,113 Ft - 1.433,5164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.922,2807 Ft - 4.635,267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
986,9022 Ft - 1.345,5654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.163,3245 Ft - 1.586,664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1.804,9534 Ft - 2.461,4644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.