Menü Keresés

NYÁK-támasz 4.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natúr

A CBPSW020A egyik oldalán lapos támasztékkal, a másik oldalán pedig záró nyílfejjel rendelkezik. Anyaga 6/6 natúr poliamid, legfeljebb köv. vastagságú áramköri lapokhoz használható: A távtartó hossza 4,5 mm
Essentra cikkszám:

10151389

Gyártói cikkszám:

CBPSW020A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 97,0003 Ft
2000 + 40,4295 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

19.400 Ft

200 x 97,0003 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos támasz, fix
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Perem átmérője 6.0 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 1.7 mm
Távtartó hossza 4.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Típus Wide Base Push Spacers
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot