10151402
CBPSW040A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2000 + | 47,4119 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Lapos támasz, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Perem átmérője | 6.0 mm |
Perem átmérője | 0.236 in |
Furatátmérő „B” | 3.5 mm |
Furatátmérő „B” | 0.138 in |
Panelvastagság B tartomány | 1.2 - 1.7 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.047 - 0.067 in |
Távtartó hossza | 6.5 mm |
Távtartó hossza | 0.256 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Stílus | 1 |
Típus | Wide Base Push Spacers |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.