Menü Keresés

Bepattanós támasz 26.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

A CBPSW055A egyik oldalán lapos támasztékkal, a másik oldalán pedig záró nyílfejjel rendelkezik. Anyaga 6/6 natúr poliamid, legfeljebb köv. vastagságú áramköri lapokhoz használható: A távtartó hossza 26,0 mm
Essentra cikkszám:

10638347

Gyártói cikkszám:

CBPSW055A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 + 83,1211 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

166.242 Ft

2000 x 83,1211 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos támasz, fix
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Perem átmérője 6.0 mm
Furatátmérő „B” 3.5 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 1.7 mm
Távtartó hossza 26.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Típus Wide Base Push Spacers
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot