Menü Keresés

Bepattanós támasz 4.0 mm PA UL94 V-2 Natúr

A tömör távtartó pattintható klipsszel rendelkezik, a nagyobb stabilitás érdekében, és lapos támasztékkal a tetején. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10022245

Gyártói cikkszám:

PSD-4M-01

474 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 42,8801 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

42.880 Ft

1000 x 42,8801 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos támasz, fix
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Perem átmérője 7.0 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Típus Push Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot