A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Szín | Anyag | Menetszabvány | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3857 Ft - 11,489 Ft | 15000 Raktáron |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Piros
|
LDPE
|
UNF menetek
|
||
34,1334 Ft - 53,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Piros
|
LDPE
|
Gázmenetek
|
||
39,2758 Ft - 61,0957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Piros
|
LDPE
|
Gázmenetek
|
||
6,6265 Ft - 10,3079 Ft | 10000 Raktáron |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Piros
|
LDPE
|
Gázmenetek
|
||
26,8166 Ft - 41,7147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Piros
|
LDPE
|
Gázmenetek
|
||
6,3504 Ft - 9,8784 Ft | 15000 Raktáron |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Piros
|
LDPE
|
Gázmenetek
|
||
9,6291 Ft - 14,9786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 21
|
Piros
|
LDPE
|
UNF menetek
|
||
12,114 Ft - 18,8441 Ft | 5000 Raktáron |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 19
|
Piros
|
LDPE
|
UNF menetek
|
||
10,4497 Ft - 16,2556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4''
|
Kék
|
TPE
|
NPT menetek
|
||
10,1813 Ft - 15,8376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
22,8476 Ft - 35,5407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
9,9742 Ft - 15,5155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
37.4
|
0.965 in
24.5 mm
|
1-3/8" x 12
|
Kék
|
TPE
|
UNF menetek
|
||
46,1094 Ft - 71,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8" x 12
|
Kék
|
TPE
|
UNF menetek
|
||
39,69 Ft - 61,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16"
|
Kék
|
TPE
|
UNF menetek
|
||
9,6981 Ft - 15,086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
11,2167 Ft - 17,4482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
25,1255 Ft - 39,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus menetek
|
||
16,8423 Ft - 26,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Piros
|
LDPE
|
UNF menetek
|
||
16,2901 Ft - 25,3402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Piros
|
LDPE
|
UNF menetek
|
||
15,7724 Ft - 24,5349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 13
|
Piros
|
LDPE
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.