Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak 16.0 mm 4.0 mm 5.0 mm SR 6449

A fekete betétláb megakadályozza a csúszást és csökkenti a rázkódást, könnyű szerelés az egyszerű formatervnek köszönhetően.
Essentra cikkszám:

10060315

Gyártói cikkszám:

049160011407

1180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 160,2942 Ft
500 - 999 114,4978 Ft
1000 + 88,4302 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.029 Ft

100 x 160,2942 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Betétláb
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot