Menü Keresés

Dugasz 16.0 mm 3.0 mm SR 6449 Natúr

Az üveg PVC láb megtámasztja és védi az üveg lemezeket kemény felületeken és szerkezeteknél, ezzel ellensúlyozva a szerkezetek alacsony toleranciáját.
Essentra cikkszám:

10182703

Gyártói cikkszám:

069016000007

2050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 48,6852 Ft
1000 + 34,8847 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.343 Ft

500 x 48,6852 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Üvegtalp
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot