Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak 15.4 mm 2.7 mm 9.8 mm SR 6449

A benyomható patent láb ideális szekrényekhez és dobozokhoz, könnyen illeszthető - egyszerűen nyomja a lyukasztott vagy fúrt lyukakba. Fekete PVC-ből készül.
Essentra cikkszám:

10085080

Gyártói cikkszám:

12493

2688 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 206,8924 Ft
1000 + 45,1391 Ft
Standard csomagolás: 1000

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.689 Ft

100 x 206,8924 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Átvezetőgyűrű-talp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot