Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak 19.0 mm 3.2 mm 12.8 mm SR 6449

A zárógyűrűs láb védi a padlót és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10085097

Gyártói cikkszám:

12494

4350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 46,3093 Ft
3500 + 42,0993 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

16.208 Ft

350 x 46,3093 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Átvezetőgyűrű-talp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot