Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak 10.9 mm 8.1 mm 6.9 mm SR 6449

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10085103

Gyártói cikkszám:

12495

3991 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 43,7392 Ft
10000 + 39,7629 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.739 Ft

1000 x 43,7392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Átvezetőgyűrű-talp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot