Menü Keresés

Távolságtartó védőláb 20.0 mm 5.0 mm Fekete SR 6449

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Essentra cikkszám:

10202470

Gyártói cikkszám:

1251330

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 87,0196 Ft
2500 + 33,2603 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.755 Ft

250 x 87,0196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Távolságtartó védőláb
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

A 1251330sz. terméket helyettesíti:

Távolságtartó ütköző - Betét típusa - Benyomó ; Fejátmérő - 20.0 mm | 0.787 in ; Fej hossza - 5.0 mm | 0.197 in
Essentra cikkszám: 10640128
Gyártói cikkszám: 465462

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot