Menü Keresés

Távolságtartó védőláb 20.0 mm 8.0 mm Fekete SR 6449

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Essentra cikkszám:

10202500

Gyártói cikkszám:

1251338

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 33,2603 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.630 Ft

500 x 33,2603 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Távolságtartó védőláb
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

A 1251338sz. terméket helyettesíti:

Távolságtartó ütköző - Betét típusa - Benyomó ; Fejátmérő - 20.0 mm | 0.787 in ; Fej hossza - 10.0 mm | 0.394 in
Essentra cikkszám: 10639801
Gyártói cikkszám: 465468

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot