Menü Keresés

Távolságtartó védőláb 25.0 mm 12.0 mm Átlátszó SR 6449

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Essentra cikkszám:

10202517

Gyártói cikkszám:

1251340

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 97,832 Ft
5000 + 40,7991 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.916 Ft

500 x 97,832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Távolságtartó védőláb
Szín Átlátszó
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

A 1251340sz. terméket helyettesíti:

Távolságtartó ütköző - Betét típusa - Benyomó ; Fejátmérő - 25.0 mm | 0.984 in ; Fej hossza - 12.0 mm | 0.472 in
Essentra cikkszám: 10630228
Gyártói cikkszám: 465471

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot