Menü Keresés

Távolságtartó védőláb 12.0 mm 3.8 mm Fekete SR 6449

Made from Black PVC these Stacking Buffers have a simple push-fit design. They are ideally used for stacking chairs.
Essentra cikkszám:

10203910

Gyártói cikkszám:

1287139

4280 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 38,8833 Ft
5000 + 14,633 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.442 Ft

500 x 38,8833 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Távolságtartó védőláb
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

A 1287139sz. terméket helyettesíti:

Távolságtartó ütköző - Betét típusa - Benyomó ; Fejátmérő - 12.0 mm | 0.472 in ; Fej hossza - 3.8 mm | 0.15 in
Essentra cikkszám: 10629178
Gyártói cikkszám: 462144

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot