Menü Keresés

Szegecses talp 17.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PA Fekete

A benyomós szegecslábak alacsony profilúak és hatékonyan befogják a standard fém csúszótalpakat.
Essentra cikkszám:

10338599

Gyártói cikkszám:

1299700

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 565,0414 Ft
250 - 999 396,861 Ft
1000 + 320,0682 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

28.252 Ft

50 x 565,0414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Betétláb
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot