Menü Keresés

Csíptethető láb 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm SR 6449 Fekete

A benyomható patent láb ideális szekrényekhez és dobozokhoz, könnyen illeszthető - egyszerűen nyomja a lyukasztott vagy fúrt lyukakba. Fekete PVC-ből készül.
Essentra cikkszám:

10340776

Gyártói cikkszám:

1347532

12800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 91,0159 Ft
10000 + 40,1447 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

91.016 Ft

1000 x 91,0159 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Átvezetőgyűrű-talp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot