Menü Keresés

Járókerettalp 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Gumi

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10089903

Gyártói cikkszám:

15121

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 1.122,8334 Ft
700 + 377,9675 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

78.598 Ft

70 x 1.122,8334 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Járókerettalp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot