Menü Keresés

Járókerettalp 19.0 mm 51.5 mm Gumi Szürke

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10280317

Gyártói cikkszám:

497454

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.705,0433 Ft
200 + 727,5946 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

34.101 Ft

20 x 1.705,0433 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Járókerettalp
Szín Szürke
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot