Menü Keresés

Járókerettalp 22.0 mm 55.0 mm Gumi Szürke

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10280348

Gyártói cikkszám:

497457

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 174 2.037,7346 Ft
175 + 872,1169 Ft
Standard csomagolás: 175

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

71.321 Ft

35 x 2.037,7346 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Járókerettalp
Szín Szürke
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot