Menü Keresés

Járókerettalp 22.0 mm 39.0 mm Gumi Fekete

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10280362

Gyártói cikkszám:

497459

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 872,2751 Ft
400 + 373,2714 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

34.891 Ft

40 x 872,2751 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Járókerettalp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot