Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm SR 6449

A benyomható patent láb ideális szekrényekhez és dobozokhoz, könnyen illeszthető - egyszerűen nyomja a lyukasztott vagy fúrt lyukakba. Fekete PVC-ből készül.
Essentra cikkszám:

10104149

Gyártói cikkszám:

50185

6037 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 101,7827 Ft
10000 + 33,9126 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

101.783 Ft

1000 x 101,7827 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Átvezetőgyűrű-talp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot