Menü Keresés

Csapos-befogófejes bútorlábak 10.3 mm 2.0 mm 4.5 mm SR 6449

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10104248

Gyártói cikkszám:

50493

6580 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 66,6422 Ft
5000 + 22,2205 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.321 Ft

500 x 66,6422 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Átvezetőgyűrű-talp
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot