Menü Keresés

Csíptethető láb 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10148990

Gyártói cikkszám:

BDH005A

37900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 39999 23,8254 Ft
40000 + 21,6595 Ft
Standard csomagolás: 40000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

95.302 Ft

4000 x 23,8254 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Osztott száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot