Menü Keresés

Dugasz 10.3 mm 1.6 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149164

Gyártói cikkszám:

BFS010A

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 14999 47,0899 Ft
15000 + 42,809 Ft
Standard csomagolás: 15000

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

70.635 Ft

1500 x 47,0899 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lapos fejű száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot