Menü Keresés

Dugasz 12.7 mm 6.4 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149171

Gyártói cikkszám:

BFS015A

31500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1100 - 10999 32,0231 Ft
11000 + 29,1119 Ft
Standard csomagolás: 11000

A következő szorzatának a rendelése 1100

Teljes ár:

35.225 Ft

1100 x 32,0231 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lapos fejű száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot