Menü Keresés

Dugasz 7.8 mm 1.1 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149188

Gyártói cikkszám:

BFS020A

8900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 72,8802 Ft
10000 + 30,394 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

72.880 Ft

1000 x 72,8802 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lapos fejű száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot