Menü Keresés

Dugasz 19.1 mm 2.4 mm PA Natúr

A lapos fejű ütközőcsapok furatba illesztve védik a padlókat és csővégeket lapos vagy érintkező felületeken.
Essentra cikkszám:

10149218

Gyártói cikkszám:

BFS080A

6600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
900 - 8999 94,2971 Ft
9000 + 39,2931 Ft
Standard csomagolás: 9000

A következő szorzatának a rendelése 900

Teljes ár:

84.867 Ft

900 x 94,2971 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lapos fejű száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Poliamid
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot