Menü Keresés

Dugasz 12.7 mm 6.4 mm PA Fekete

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149102

Gyártói cikkszám:

BFSA015A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1100 - 10999 42,1496 Ft
11000 + 38,3179 Ft
Standard csomagolás: 11000

A következő szorzatának a rendelése 1100

Teljes ár:

46.365 Ft

1100 x 42,1496 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lapos fejű száras ütköző
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot