Menü Keresés

Dugasz 25.4 mm 4.6 mm PA Fekete

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149140

Gyártói cikkszám:

BFSA100A

2045 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 57,4527 Ft
7000 + 52,2297 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

40.217 Ft

700 x 57,4527 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lapos fejű száras ütköző
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot