Menü Keresés

Dugasz 37.1 mm 4.8 mm PA Fekete

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149157

Gyártói cikkszám:

BFSA110A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 71,9192 Ft
3000 + 65,381 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

21.576 Ft

300 x 71,9192 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lapos fejű száras ütköző
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot