Menü Keresés

Csíptethető láb 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Gumi Szürke

A lapos fejű ütközőcsapok furatba illesztve védik a padlókat és csővégeket lapos vagy érintkező felületeken.
Essentra cikkszám:

10108055

Gyártói cikkszám:

BPM-1-60

11250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 16,9494 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.949 Ft

1000 x 16,9494 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Behúzószáras ütköző
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Szín Szürke
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot