Menü Keresés

Csíptethető láb 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Gumi Fekete

A lapos fejű ütközőcsapok furatba illesztve védik a padlókat és csővégeket lapos vagy érintkező felületeken.
Essentra cikkszám:

10149768

Gyártói cikkszám:

BPM-3-60

3800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,4843 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.484 Ft

1000 x 40,4843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Leváló ütköző
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

A BPM-3-60sz. terméket helyettesíti:

Öntapadó ütköző 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Szilikongumi Fekete
Essentra cikkszám: 10638637
Gyártói cikkszám: BPM-3

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot