Menü Keresés

Dugasz 9.5 mm 7.6 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149805

Gyártói cikkszám:

BST010A

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1500 - 14999 24,5635 Ft
15000 + 22,3304 Ft
Standard csomagolás: 15000

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

36.845 Ft

1500 x 24,5635 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot