Menü Keresés

Dugasz 24.9 mm 12.7 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149874

Gyártói cikkszám:

BST070A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 78,3553 Ft
3500 + 71,2321 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

27.424 Ft

350 x 78,3553 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot