Menü Keresés

Dugasz 19.1 mm 4.8 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149898

Gyártói cikkszám:

BST075C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 99,5994 Ft
10000 + 41,5384 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

99.599 Ft

1000 x 99,5994 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot