Menü Keresés

Dugasz 28.6 mm 4.2 mm PA Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10149911

Gyártói cikkszám:

BST100A

4190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 156,9887 Ft
5000 + 65,1692 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

78.494 Ft

500 x 156,9887 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Száras ütköző
Szín Natúr
Talp alakja Kerek
Talp anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot