Menü Keresés

Benyomó lábak 30.0 mm 24.0 mm PE Fekete

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10155493

Gyártói cikkszám:

HA300B

648 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 432,4987 Ft
1000 + 145,9187 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

43.250 Ft

100 x 432,4987 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Szögletes talp
Szín Fekete
Talp alakja Négyzetes
Talp anyaga PE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot