Menü Keresés

Benyomó lábak Kerek 38.0 mm 51.7 mm PE Fekete

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10155813

Gyártói cikkszám:

HIR380-20B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 2.204,0803 Ft
250 + 660,3718 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

55.102 Ft

25 x 2.204,0803 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lábbal benyomható
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot