Menü Keresés

Benyomó lábak Négyszögletes 25.0 mm 30-15 PE Fekete

Black LDPE Stand-Off Square Feet are used to protect floor surfaces.
Essentra cikkszám:

10155899

Gyártói cikkszám:

HIT500300-RB

134 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 985,5982 Ft
500 + 295,5339 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

49.280 Ft

50 x 985,5982 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Szabadon álló téglalap lábak
Szín Fekete
Talp alakja Négyszögletes
Talp anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot