Menü Keresés

Távolságtartó védőláb 8.0 mm 8.0 mm Átlátszó SR 6449

Made from Transparent PVC these Stacking Buffers are ideal for glass shelf and table-top supports. Concave head provides a light suction effect.
Essentra cikkszám:

10159095

Gyártói cikkszám:

JK3-8

923 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 150,7507 Ft
1000 + 53,4634 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.075 Ft

100 x 150,7507 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Távolságtartó védőláb
Szín Átlátszó
Talp alakja Kerek
Talp anyaga SR 6449
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot