Menü Keresés

Csíptethető láb 4.9 mm 3.5 mm 0.150 in TPE Fekete

A benyomható ütköző láb védi a padlókat és a csővégeket.
Essentra cikkszám:

10021835

Gyártói cikkszám:

POF-40022

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 74,4379 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.444 Ft

100 x 74,4379 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Lábbal benyomható
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Szín Fekete
Talp alakja Kerek
Talp anyaga Elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot